Bearinx-online Easy Linear


Leistungsfähige Berechnungssoftware von Schaeffler – online verfügbar.

BEARINX-online Easy Linear

Mit Bearinx-online Easy Linear ist es möglicht die nominelle Lebensdauer einer wälzgelagerten Linearachse zu berechnen, dabei werden sämtliche Antriebs-, Massen- und Betriebskräfte berücksichtigt.


Komfortable Benutzeroberfläche

Durch eine selbsterklärende, übersichtliche und einfache Menüführung sind die gebräuchlichsten Führungskombinationen – Anordnung der Antriebe, Führungsschienen und Führungswagen – vorkonfiguriert. Zusätzlich steht auch eine frei wählbare Achsenkombinationen mit bis zu 4 Schienensträngen und 16 Führungswagen (max. 4 pro Schienenstrang) zur Verfügung.

Berechnung


Optimale Lagerauslegung

Bearinx-online Easy Linear berücksichtigt unter anderem:

Dabei basiert die Berechnung auf dem modernsten Algorithmus zur Simulation von linearen Wälzlagern.

Das Berechnungsprogramm steht nur "Online" über das Internet zur Verfügung. Für optimale Beratungs- und Berechnungsdienstleistungen sowie zur Verifizierung der Ergebnisse, können die Eingabedaten zur weiteren Auslegung und Berechnung an den Schaeffler-Ingenieurdienst gesendet werden.

Die Ausgabe der Ergebnisse sowie die Dokumentation erfolgt im PDF-Format.


Leistungsumfang

Mit Bearinx-online Easy Linear sind sämtliche INA-Profilschienenführungen berechenbar:

Ergebnisse


Registrierung

Bearinx-online Easy Linear steht jedem Nutzer kostenlos in vollem Umfang zur Verfügung. Nach einer einmaligen Registrierung – die nur minimal Zeit in Anspruch nimmt – steht Ihnen innerhalb weniger Minuten die Berechnungsplattform uneingeschränkt zur Verfügung.

Bitte lesen Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz.

Für Anforderungen, die über Bearinx-online Easy Linear hinaus gehen, gibt es unser Online-Werkzeug:

  Bearinx-online Linearsystemberechnung






Autor: Support Team
Stand vom 02.08.2018